![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350576-WEB-R.jpg)
Montageplaat universeel SBDN ZnMg (toe te pasen met thermisch verzinkt) - voor Cablofil draadgoot
Cablofil
Legrand
Montageplaat universeel SBDN ZnMg (toe te pasen met thermisch verzinkt) - voor Cablofil draadgoot
Ref.. CM350576
EAN nr.
3414971194274
Montageplaat universeel SBDN ZnMg (toe te pasen met thermisch verzinkt) - voor Cablofil draadgoot
Kortingsgroep : H
18,81 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Horizontal/vertical |
---|---|
Plate height | 80 mm |
Plate width | 92 mm |
Type of fastening | Screw mounting |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER