This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-SUBD_CF54_P_070807.jpg)
Montageplaat SUBD Elvz
Cablofil
Legrand
Montageplaat SUBD Elvz
Ref.. CM585120
EAN nr.
3599075851206
Montageplaat SUBD Elvz
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Horizontal/vertical |
---|---|
Plate height | 156 mm |
Plate width | 200 mm |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER