![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350159-WEB-R.jpg)
Montageplaat meervoudige steekverbinding P31+/GLO-4 sdz
Kabelgoot
Legrand
Montageplaat meervoudige steekverbinding P31+/GLO-4 sdz
Ref.. 350159
EAN nr.
3245063501591
Montageplaat meervoudige steekverbinding voor P31+/ GLO-4 Sdz. Ten behoeve van stekerbaar installeren. Bevestigen met 2 stuks kraagschroef M6x10 ref.nr.8200100 + 2 stuks kraagmoer M6 ref.nr.8200200.
Kortingsgroep : A
21,90 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Vertical |
---|---|
Plate height | 268 mm |
Plate width | 159.5 mm |
Type of fastening | Screw mounting |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
PEP
SELECTEER