Montageplaat Lina 12.5 voor behuizing Atlantic H1400 B800
Industriële kasten
Legrand
Montageplaat Lina 12.5 voor behuizing Atlantic H1400 B800
Ref.. 036075
EAN nr.
3245060360757
Montageplaat Lina 12.5 voor behuizing Atlantic H1400 B800
Kortingsgroep : N1
582,77 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 1400 mm |
---|---|
Width | 800 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER