Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Montageplaat basis XL3 DIN-rail DPX-IS 250

Vermogensschakelaar Legrand

Montageplaat basis XL3 DIN-rail DPX-IS 250

Ref.. 026239 EAN nr. 3245060262396

Montageplaat basis XL³ DIN-rail DPX-IS 250. Voor bevestiging van DPX-IS vermogensautomaten en lastscheiders op DIN-rail ref.nrs.020600 of 020650. Met of zonder zijdelings aardlekelement.

Kortingsgroep : I2
17,12 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Height 130.75 mm
Width 99 mm
Material Steel
Surface protection Galvanized
Perforated Yes
Halogen free Yes

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE04940AB.pdf pdf (1.98 Mo)