Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Montagebeugel vloer-/wand UC50 120N Rvs304L

Cablofil Legrand

Montagebeugel vloer-/wand UC50 120N Rvs304L

Ref.. CM586048 EAN nr. 3599075860482

Montagebeugel vloer-/wand UC50 120N Rvs304L

Kortingsgroep : H1
30,53 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Suitable for cable management system height 50-50 mm
Model Face out bracket (C-bracket)
Suitable for wire mesh tray Yes
Suitable for cable ladder No
Suitable for cable tray No
Tray mounting Screwable
Load bearing capacity 120 N
Suitable for circuit integrity No
Material Stainless steel
Material quality Other
Surface protection Other
Colour Stainless steel

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
FT0430_CABLO_304L.pdf pdf (0.09 Mo)