![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-340183-WEB-R.jpg)
Montagebeugel universeel P31+ JOKER Sdz
Kabelgoot
Legrand
Montagebeugel universeel P31+ JOKER Sdz
Ref.. 340183
EAN nr.
3414972346993
Montagebeugel universeel P31+ JOKER Sdz
Kortingsgroep : A
13,31 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Horizontal |
---|---|
Plate height | 85 mm |
Plate width | 74.5 mm |
Type of fastening | Screw mounting |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER