![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/58/LCM-FTX_TXF35_P_070806.jpg)
Montagebeugel FTX voor TXF35 ZnMg. Geschikt voor vloermontage.
Cablofil
CABLOFIL
Montagebeugel FTX voor TXF35 ZnMg. Geschikt voor vloermontage.
Ref.. CM586183
EAN nr.
3599075861830
Montagebeugel FTX voor TXF35 ZnMg. Geschikt voor vloermontage.
Kortingsgroep : H
14,14 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
---|---|
Model | Other |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 500 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Zinc |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER