![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4330_12-BTICINO-1000.jpg)
Monostabiele relais Livinglight met NO/NC contact, 250Vac 10A ohmse belasting, voeding spoel 12V, 1 module antraciet
Schakelmateriaal
Bticino
Monostabiele relais Livinglight met NO/NC contact, 250Vac 10A ohmse belasting, voeding spoel 12V, 1 module antraciet
Ref.. BTL4330/12
EAN nr.
8012199494449
Monostabiele relais Livinglight met NO/NC contact, 250Vac 10A ohmse belasting, voeding spoel 12V, 1 module antraciet
Kortingsgroep : J4
53,85 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Complete with socket | No |
With detachable clamps | No |
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 8-13 V |
Voltage type for actuating | AC |
Drive, polarization | Polarity free |
Drive, switching attitude | Mono stable |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
Type of switch contact | Single contact |
Degree of protection (IP) | IP40 |
---|---|
Width | 22 mm |
Height | 44 mm |
Depth | 29 mm |
Built-in depth | 18 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK06 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Anthracite |