![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/413090-LEGRAND-1000.jpg)
Modulaire transformator 8V 4VA
Componenten
Legrand
Modulaire transformator 8V 4VA
Ref.. 413090
EAN nr.
3245064130905
Modulaire beltransformator 8V 4VA, beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting, bevestiging op DIN-rail, uitgerust met labelhouder. 2 modules. Conform IEC 61 558-2-8.
Kortingsgroep : O2
47,39 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Primary voltage | 230 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 8 V |
Secondary amperage 1 | 0.5 A |
Max. output power | 4 W |
Type of transformer | Standard bell ringing transformer |
Surface mounting | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Modular version | Yes |
Length | 36 mm |
---|---|
Width | 66 mm |
Height | 84 mm |
Width in number of modular spacings | 2 |
Short-circuit protected | Yes |
Temperature protection | Yes |
With on/off switch | No |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-650676A-A1
(0.12 Mo)
SELECTEER