Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Minimumspanningsspoel 48Vac/vdc voor DMX³

Air Circuit Breaker Legrand

Minimumspanningsspoel 48Vac/vdc voor DMX³

Ref.. 028856 EAN nr. 3245060288563

Minimumspanningsspoel 48Vac/vdc voor DMX³

Kortingsgroep : I2
509,04 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Rated control supply voltage AC 50 Hz 48-48 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 48-48 V
Rated control supply voltage DC 48-48 V
Voltage type for actuating AC/DC
Type of electric connection Other
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as change-over contact 0
Delayed No
Suitable for power circuit breaker Yes
Suitable for off-load switch Yes
Suitable for motor safety switch Yes
Suitable for overload relay Yes

Documentatie

3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Y2921F.pdf pdf (10.2 Mo)
Werkplaats handboek
Technische gids