![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/348200-BTICINO-1000.jpg)
Mifare badge zwart
Deurcommunicatie
Bticino
Mifare badge zwart
Ref.. BT348200
EAN nr.
8012199725024
Mifare badge zwart
Kortingsgroep : K
17,05 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of data carrier | Key hanger |
---|---|
Reading strategy | iClass/iClass SE (13.56 MHz) |
Contactless | Yes |
Diameter | 41.3 mm |
---|---|
Colour | Black |
Fitted with USB plug | No |