![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/CM-585153-1000.jpg)
Middenophangplaat MFM150 ZnMg
Cablofil
Legrand
Middenophangplaat MFM150 ZnMg
Ref.. CM585153
EAN nr.
3599075851534
Middenophangplaat MFM150 ZnMg
Kortingsgroep : H
27,10 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Horizontal |
---|---|
Plate height | 150 mm |
Plate width | 94 mm |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER