![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/585140-CABLOFIL-1000.jpg)
Middenophangplaat MFM100 Elvz
Cablofil
Legrand
Middenophangplaat MFM100 Elvz
Ref.. CM585140
EAN nr.
3599075851404
Middenophangplaat MFM100 Elvz
Kortingsgroep : H
13,86 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Horizontal |
---|---|
Plate height | 100 mm |
Plate width | 94 mm |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER