Microkabel OM3 MTP - 12 vezels - MTP-MTP 20meter
LCS3 Fiber
Legrand
Microkabel OM3 MTP - 12 vezels - MTP-MTP 20meter
Ref.. 032442
EAN nr.
3414970764362
Microkabel OM3 MTP - 12 vezels - MTP-MTP 20meter
Kortingsgroep : M3
551,00 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Category | OM3 |
---|---|
Connector connection 1 | MTP-F |
Number of connectors connection 1 | 1 |
Connector connection 2 | MTP-F |
Number of connectors connection 2 | 1 |
Number of fibres | 12 |
Length | 20 m |
Cable type connector connection 2 | Other |
---|---|
With rodent protection | No |
Crossed | No |
Colour outer sheath | Turquoise |
Flame retardant | According to IEC/EN 60332-3-24 |
With pulling eye | No |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER