MH - Pulsinterface voor de visualisatie van energieverbruik
Schakelmateriaal
Bticino
MH - Pulsinterface voor de visualisatie van energieverbruik
Ref.. BT3522N
EAN nr.
8005543520710
MH - Pulsinterface voor de visualisatie van energieverbruik
Kortingsgroep : J5
115,57 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Energy meter |
---|---|
Connection type | Direct |
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Connected object | No |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER