![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350431-WEB-L.jpg)
MF verlengnippel M8x20 Zink Nikkel (ZnNi), toe te passen met thermisch verzinkt
Cablofil
Legrand
MF verlengnippel M8x20 Zink Nikkel (ZnNi), toe te passen met thermisch verzinkt
Ref.. 350431
EAN nr.
3414971677579
MF verlengnippel M8x20 Zink Nikkel (ZnNi), toe te passen met thermisch verzinkt
Kortingsgroep : A
2,30 €
/
1 piece
Product geleverd in
50 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Through-going thread | Yes |
Size of threaded connection 1 | M8 |
Threaded connection 1 | Internal thread |
---|---|
Size of threaded connection 2 | M8 |
Threaded connection 2 | Internal thread |
Shape | Round |
Height | 20 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER