Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Metalen kast Atlantic afm. 600x1000x300 met volle plaat

Industriële kasten Legrand

Metalen kast Atlantic afm. 600x1000x300 met volle plaat

Ref.. 036979 EAN nr. 3414970696885

Metalen kast Atlantic afm. 600x1000x300 met volle plaat

Kortingsgroep : N1
703,80 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Mounting method Surface mounted
Type of covering Door
Cover model Closed
Type of door Double
Transparent cover/door No
With lock Yes
Height 600 mm
Width 1000 mm
Depth 300 mm
Built-in depth 305 mm
Inner depth 280 mm
Material plate thickness cabinet 1.25 mm
Material plate thickness door/cover 1.5 mm
Colour Grey
RAL-number 7035
Number of openings for flange plates 2
Extension possible No
Housing material Steel
Surface protection Powder coating
With mounting plate Yes
Suitable for outdoor use Yes
Suitable for lightning protection No
Degree of protection (IP) IP55
Protection class I
Degree of impact strength (IK) IK10
Circuit integrity Other

Documentatie

3 Document(s)
Technische fiche
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Gebruikersinstructie
LE08301AA-01.pdf pdf (0.77 Mo)
Technische gids
3 Document(s)
3D Autocad
036979.dwg dwg (0.08 Mo)
3D Autocad
035537.dwg dwg (0.06 Mo)
5 Document(s)
Overeenkomst
TUV GS-R 60175536 (1.67 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-FR703246 (0.59 Mo)
Overeenkomst
PEP
LGRP-2015-020-V1-EN.pdf pdf (0.61 Mo)