![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036950-WEB-R.jpg)
Metalen kast Atlantic afm. 1400x800x400 met volle plaat
Industriële kasten
Legrand
Metalen kast Atlantic afm. 1400x800x400 met volle plaat
Ref.. 036950
EAN nr.
3414970696755
Metalen kast Atlantic afm. 1400x800x400 met volle plaat
Kortingsgroep : N1
1 631,52 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | No |
With lock | Yes |
Height | 1400 mm |
Width | 800 mm |
Depth | 400 mm |
Built-in depth | 405 mm |
Inner depth | 380 mm |
Material plate thickness cabinet | 1.25 mm |
Material plate thickness door/cover | 1.8 mm |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number | 7035 |
Number of openings for flange plates | 1 |
Extension possible | No |
Housing material | Steel |
Surface protection | Powder coating |
With mounting plate | Yes |
Suitable for outdoor use | Yes |
Suitable for lightning protection | No |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Protection class | I |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Circuit integrity | Other |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Technische gids
2 Document(s)
BIM Data
3D Autocad
5 Document(s)
Overeenkomst
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR703246
(0.59 Mo)
Overeenkomst
UL listed cULus-E164087-19951122
(0.84 Mo)
PEP
SELECTEER