Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Metalen kast Atlantic afm. 1000x800x400 met volle plaat

Industriële kasten Legrand

Metalen kast Atlantic afm. 1000x800x400 met volle plaat

Ref.. 036945 EAN nr. 3414970696700

Metalen kast Atlantic afm. 1000x800x400 met volle plaat

Kortingsgroep : N1
1 087,68 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Mounting method Surface mounted
Type of covering Door
Cover model Closed
Type of door Single
Transparent cover/door No
With lock Yes
Height 1000 mm
Width 800 mm
Depth 400 mm
Built-in depth 405 mm
Inner depth 380 mm
Material plate thickness cabinet 1.25 mm
Material plate thickness door/cover 1.8 mm
Colour Grey
RAL-number 7035
Number of openings for flange plates 1
Extension possible No
Housing material Steel
Surface protection Powder coating
With mounting plate Yes
Suitable for outdoor use Yes
Suitable for lightning protection No
Degree of protection (IP) IP66
Protection class I
Degree of impact strength (IK) IK10
Circuit integrity Other

Documentatie

3 Document(s)
Technische fiche
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Gebruikersinstructie
LE08301AA-01.pdf pdf (0.77 Mo)
Technische gids
3 Document(s)
3D Autocad
035529.dwg dwg (0.06 Mo)
3D Autocad
036945.dwg dwg (0.07 Mo)
5 Document(s)
Overeenkomst
TUV GS-R 60175536 (1.67 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-FR703246 (0.59 Mo)
Overeenkomst
PEP
LGRP-2015-020-V1-EN.pdf pdf (0.61 Mo)