Metalen kast Atlantic afm. 1000x800x250 met volle plaat
Industriële kasten
Legrand
Metalen kast Atlantic afm. 1000x800x250 met volle plaat
Ref.. 036933
EAN nr.
3414970751416
Metalen kast Atlantic afm. 1000x800x250 met volle plaat
Kortingsgroep : N1
630,67 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | No |
With lock | Yes |
Height | 1000 mm |
Width | 800 mm |
Depth | 250 mm |
Built-in depth | 255 mm |
Inner depth | 230 mm |
Material plate thickness cabinet | 1 mm |
Material plate thickness door/cover | 1.8 mm |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number | 7035 |
Number of openings for flange plates | 1 |
Extension possible | No |
Housing material | Steel |
Surface protection | Powder coating |
With mounting plate | Yes |
Suitable for outdoor use | Yes |
Suitable for lightning protection | No |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Protection class | I |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Circuit integrity | Other |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
3 Document(s)
BIM Data
3D Autocad
3D Autocad
4 Document(s)
Overeenkomst
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR703246
(0.59 Mo)
Overeenkomst
UL listed cULus-E164087-19951122
(0.84 Mo)
SELECTEER