![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/43/LG-433083-WEB-R.jpg)
Metalen gesloten frontplaat voor modulair frame 200 x 500mm
Industriële kasten
Legrand
Metalen gesloten frontplaat voor modulair frame 200 x 500mm
Ref.. 433083
EAN nr.
3414971980754
Metalen gesloten frontplaat voor modulair frame 200 x 500mm
Kortingsgroep : N1
64,67 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 200 mm |
---|---|
Width | 500 mm |
Depth | 113 mm |
Number of DIN-rails | 0 |
Number of modular spacings per DIN-rail | 0 |
Type of covering | Closed |
---|---|
With N-PE clamp | No |
With cover | Yes |
With mounting plate | No |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER