-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021113-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 800/4000 Frontplaat 400mm voor DPX-IS 1600.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021110-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800/4000 Frontplaat 400mm voor DPX 1600 met kwartslagsluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021111-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800/4000 Frontplaat 400mm voor DPX 1600 met schroeven - 24 modules.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021112-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800/4000 Frontplaat 400mm voor DPX 1600 met schroeven - 36 modules.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021114-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800/4000 Frontplaat met schroeven, 400mm voor DPX 1600 met draai- of motorbediening - 24 modules.
Exclusief BTW