-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
XL3 4000 frontplaat DPX3 160/250 24modules
Exclusief BTW
XL3 4000 frontplaat DPX3 160/250 24modules
Exclusief BTW
XL3 4000 frontplaat DPX3 250 24m schroefsluiting
Exclusief BTW
XL3 4000 frontplaat DPX3 250 24m kwartslagsluiting
Exclusief BTW
XL3 4000 frontplaat DPX3 160 24m schroefsluiting
Exclusief BTW
XL3 4000 frontplaat DPX3 160 24m kwartslagsluiting
Exclusief BTW
Frontplaat XL3 onverliesb.schroef voor DPX160/250 H300 36mod
Exclusief BTW
Frontplaat XL3 kwartslag vert. voor DPX160/250 H300 24modules
Exclusief BTW
Frontpl XL3 vert. onverliesb.schroeven DPX160/250ER H300 24mod
Exclusief BTW
XL3 800/4000 Frontplaat 400mm voor DPX3 250 verticaal gepositioneerd.
Exclusief BTW