-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
Frontplaat XL3 onverliesb.schroef voor DPX160/250 H300 36mod
Exclusief BTW
Frontpl XL3 vert. onverliesb.schroeven DPX160/250ER H300 24mod
Exclusief BTW
Frontpl XL3 onverliesb.schroef vr mod.comp- Vistop t/m160A/DPX125 H200
Exclusief BTW
Frontplaat XL3 onverliesb.schroef voor mod.comp.H150 36mod
Exclusief BTW
Frontpl XL3 onverliesb.schr. mod.comp.-Vistop t/m 160A en DPX125 H200
Exclusief BTW
Frontplaat XL3 metaal kwartslag voor mod.comp.H150 24modules
Exclusief BTW
Frontplaat XL3 onverliesbare schroeven voor mod.comp.H150 24mod
Exclusief BTW