Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Metalen frontplaat voor modulair frame 200 x 500mm

Industriële kasten Legrand

Metalen frontplaat voor modulair frame 200 x 500mm

Ref.. 433080 EAN nr. 3414971980723

Metalen frontplaat voor modulair frame 200 x 500mm

Kortingsgroep : N1
79,37 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Height 200 mm
Width 500 mm
Depth 113 mm
Number of DIN-rails 1
Number of modular spacings per DIN-rail 19
Type of covering Viewing window
With N-PE clamp No
With cover Yes
With mounting plate No

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Technische fiche
F00890EN-06.pdf pdf (5.74 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
433080.dwg dwg (0.14 Mo)