-
Version as glazed door
-
Material
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Model
-
Surface finishing
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337743-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 36 modules 2250mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337733-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 36 modules 2100mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337742-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 24 modules 2250mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337732-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 24 modules 2100mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337723-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 36 modules 1950mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337713-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 36 modules 1800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337722-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 24 modules 1950mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337703-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 36 modules 1650mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337741-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 16 modules 2250mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337693-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 36 modules 1500mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337712-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 24 modules 1800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337683-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 36 modules 1350mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337702-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 24 modules 1650mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337731-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 16 modules 2100mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337673-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 36 modules 1200mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337692-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 24 modules 1500mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337682-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 24 modules 1350mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337721-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 16 modules 1950mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337672-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 24 modules 1200mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337663-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 36 modules 1050mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337711-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 16 modules 1800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337701-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 16 modules 1650mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337691-WEB-F.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 16 modules 1500mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337662-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 24 modules 1050mm
Exclusief BTW