-
Version as glazed door
-
Material
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Model
-
Surface finishing
-
EMC-version
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337740-WEB-L.jpg)
Volle deur mantel hoogte 2250mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337730-WEB-L.jpg)
Volle deur mantel hoogte 2100mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337720-WEB-R.jpg)
Volle deur mantel hoogte 1950mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337710-WEB-L.jpg)
Volle deur voor mantel met hoogte 1800 mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337700-WEB-L.jpg)
Volle deur voor mantel met hoogte 1650 mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337690-WEB-L.jpg)
Volle deur mantel hoogte 1500mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337680-WEB-L.jpg)
Volle deur mantel hoogte 1350mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337670-WEB-L.jpg)
Volle deur mantel hoogte 1200mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337660-WEB-L.jpg)
Volle deur mantel hoogte 1050mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337650-WEB-L.jpg)
Volle deur mantel hoogte 900mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337640-WEB-L.jpg)
Volle deur mantel hoogte 750mm voor XL³S 630
Exclusief BTW