-
Version as glazed door
-
Material
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Model
-
Surface finishing
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338113-WEB-L.jpg)
Metalen deur voor XL3S 4000 2200 x 800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338103-WEB-L.jpg)
Metalen deur voor XL3S 4000 2000 x 800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338112-WEB-L.jpg)
Metalen deur voor XL3S 4000 2200 x 600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338102-WEB-L.jpg)
Metalen deur voor XL3S 4000 2000 x 600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338111-WEB-L.jpg)
Metalen deur voor XL3S 4000 2200 x 450mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338101-WEB-L.jpg)
Metalen deur voor XL3S 4000 2000 x 450mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338110-WEB-L.jpg)
Metalen deur voor kast XL³S 4000 hoogte 2200 mm - breedte 350 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338100-WEB-L.jpg)
Metalen deur voor kast XL³S 4000 hoogte 2000 mm - breedte 350 mm
Exclusief BTW