![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/337683-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 36 modules 1350mm
Installatiekasten
Legrand
Metalen deur voor XL3 S 630 36 modules 1350mm
Ref.. 337683
EAN nr.
3414970898647
Metalen deur voor XL3 S 630 36 modules 1350mm
Kortingsgroep : N2
211,66 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 768 mm |
Height | 1424 mm |
Depth | 54 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER