Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Metalen deur voor XL3 S 630 24 modules 1200mm

Installatiekasten Legrand

Metalen deur voor XL3 S 630 24 modules 1200mm

Ref.. 337672 EAN nr. 3414970898593

Metalen deur voor XL3 S 630 24 modules 1200mm

Kortingsgroep : N2
185,06 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Compartment door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 568 mm
Height 1274 mm
Depth 54 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour White
Degree of protection (IP) IP40

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE09702AB.pdf pdf (1.29 Mo)
Gebruikersinstructie
LE09702AC.pdf pdf (1.28 Mo)
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130 (0.56 Mo)
PEP
LGRP-00471-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129 (0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138 (1.11 Mo)
Overeenkomst