![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/337265-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 160 5 x 36 modules
Installatiekasten
Legrand
Metalen deur voor XL3 S 160 5 x 36 modules
Ref.. 337265
EAN nr.
3414970897527
Metalen deur voor XL3 S 160 5 x 36 modules
Kortingsgroep : N2
187,75 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 753 mm |
Height | 844 mm |
Depth | 26 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Documentatie
2 Document(s)
Werkplaats handboek
Technische fiche
5 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
SELECTEER