Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Metalen deur voor XL3 S 160 4 x 24 modules

Installatiekasten Legrand

Metalen deur voor XL3 S 160 4 x 24 modules

Ref.. 337254 EAN nr. 3414970897466

Metalen deur voor XL3 S 160 4 x 24 modules

Kortingsgroep : N2
162,50 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Compartment door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 537 mm
Height 694 mm
Depth 26 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour White
Degree of protection (IP) IP40

Documentatie

2 Document(s)
Werkplaats handboek
Technische fiche
F02368EN-03_XL3S_160.pdf pdf (1.58 Mo)
5 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.009 (0.62 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.003 (0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.040 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.117 (1.1 Mo)