FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Rated voltage
-
Rated current In
-
Rated voltage
-
Explosion-tested version 'Ex e'
-
Type of electrical connection 1
-
Type of electrical connection 2
-
Mounting method
-
Number of levels
-
Number of levels
-
Number of clamp positions per level
-
Number of clamp positions per level
-
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve
-
Closing plate required
-
Material insulation body
-
Internally connected stages
-
Internally connected stages
-
Operating temperature
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Inflammability class of insulation material according to with UL94
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037254-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Rijgklem
Ref.. 037254
Rijgklem Viking³ enkelvoudige doorverbinding met diode 1N4007 2 ingangen/2 uitgangen nominaal 4mm², kleur grijs met steekverbinding.
11,49 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037256-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Rijgklem
Ref.. 037256
Rijgklem Viking3 met insteekklem diode LED 2P 4mm2 grijs steekverb.
8,31 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037255-LEGRAND.jpg)
Legrand
Rijgklem
Ref.. 037255
Rijgklem Viking³ enkelvoudige doorverbinding met diode 1N4007 2 etages nominaal 4mm², kleur grijs met steekverbinding.
7,85 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen