Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mespatroonhouder NH DIN1 hor voor 60mm rail SPX 250A 3P max.aansl.M10

Mespatroonlastscheider Legrand

Mespatroonhouder NH DIN1 hor voor 60mm rail SPX 250A 3P max.aansl.M10

Ref.. 605205 EAN nr. 3245066052052

Mespatroonhouder NH DIN1 horizontaal voor 60mm rail SPX 250A 3P. Max.aansluitingen M10. Standaard bovenaansluiting en ombouwbaar tot onderaansluiting. Contactering d.m.v. verzilverde contactbruggen met veren.

Kortingsgroep : I4
450,33 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Version as main switch Yes
Version as safety switch Yes
Max. rated operation voltage Ue AC 800 V
Rated permanent current Iu 250 A
Rated operation power at AC-23, 400 V 173 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq 50 kA
Suitable for fuses NH1
Number of poles 3
With error protection No
Type of electrical connection of main circuit Frame clamp
Suitable for floor mounting No
Suitable for front mounting Yes
Suitable for busbar mounting Yes
Type of control element Cover grip
Position control element Front side
Motor drive optional No
Motor drive integrated No
Version as emergency stop installation No
Degree of protection (IP), front side IP40

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE13597AA.pdf pdf (4.6 Mo)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
605205.dwg dwg (0.12 Mo)