![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-017860-WEB-F.jpg)
Mespatroon gG/gL 200A DIN2 met verklikker
Componenten
Legrand
Mespatroon gG/gL 200A DIN2 met verklikker
Ref.. 017860
EAN nr.
3245060178604
Mespatroon gG (IEC)/gL (VDE) 200A DIN2 met verklikker. Conform de norm EN 60 269-1 en 2 en EN 60 269-1 en 2 HRC (hoog kortsluitvermogen 120.000A).
Kortingsgroep : I4
61,41 €
/
1 piece
Product geleverd in
3 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH2 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 200 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |