![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/017050_pw_94402.jpg)
Mespatroon gG/gL 200A DIN1 met verklikker
Componenten
Legrand
Mespatroon gG/gL 200A DIN1 met verklikker
Ref.. 017360
EAN nr.
3245060173609
Mespatroon gG (IEC)/gL (VDE) 200A DIN1 met verklikker. Conform de norm EN 60 269-1 en 2 en EN 60 269-1 en 2 HRC (hoog kortsluitvermogen 120.000A).
Kortingsgroep : I4
43,69 €
/
1 piece
Product geleverd in
3 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH1 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 200 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER