![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-016045-WEB-R.jpg)
Mespatroon aM 100A DIN00 met verklikker.
Componenten
Legrand
Mespatroon aM 100A DIN00 met verklikker.
Ref.. 016045
EAN nr.
3245060160456
Mespatroon aM 100A 500Vac DIN00 met verklikker. Conform de norm EN 60 269-1 en 2 en EN 60 269-1 en 2 HRC (hoog kortsluitvermogen 120.000A).
Kortingsgroep : I4
25,33 €
/
1 piece
Product geleverd in
3 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH00 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 100 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |