Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Megaline rack 5000VA (German standard).

UPS Legrand

Megaline rack 5000VA (German standard).

Ref.. 310385 EAN nr. 3245063103856

Megaline rack 5000VA (German standard).

Kortingsgroep : U1
6 196,55 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Input voltage 184-264 V
Primary frequency 50-60 Hz
Output voltage 230-232 V
Secondary frequency 50-60 Hz
Output effective power 3500 W
Output apparent power 5000 VA
Voltage type AC
Height 475 mm
Width 270 mm
Depth 570 mm
Weight 53 kg
Bridging time full load 13 min
Suitable for network-management Yes
USV- technology Online
Construction type Free standing model
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Technische fiche
UPS_LGR_0013_GB_AA.pdf pdf (0.18 Mo)