![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310381-LEGRAND-1000.jpg)
Megaline rack 2500VA (German standard).
UPS
Legrand
Megaline rack 2500VA (German standard).
Ref.. 310381
EAN nr.
3245063103818
Megaline rack 2500VA (German standard).
Kortingsgroep : U1
4 086,18 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Input voltage | 184-264 V |
---|---|
Primary frequency | 50-60 Hz |
Output voltage | 230-232 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 1750 W |
Output apparent power | 2500 VA |
Voltage type | AC |
Height | 475 mm |
Width | 270 mm |
---|---|
Depth | 570 mm |
Weight | 34 kg |
Bridging time full load | 13 min |
Suitable for network-management | Yes |
USV- technology | Online |
Construction type | Free standing model |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER