-
Material
-
Material
-
Material quality
-
Material quality
-
For wall thickness
-
For wall thickness
-
For wall thickness
-
Model
-
Model
-
Suitable for cable diameter
-
Suitable for cable diameter
-
Suitable for cable diameter
-
Suitable for cable diameter
-
Suitable for cable diameter
-
Suitable for cable diameter
-
Suitable for cable diameter
-
Suitable for cable diameter
-
Cable entry
-
With strain relief
-
Angle model
-
Bore diameter
-
Bore diameter
-
Bore diameter
-
Bore diameter
-
Bore diameter
-
Bore diameter
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/098096-LEGRAND.jpg)
Kabeldoorvoer, materiaal PVC, zwart. Voor kabel Ø17mm maximaal, montagegat Ø22mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/098090_pw_94299.jpg)
Kabeldoorvoer, materiaal PVC, zwart. Voor kabel Ø15mm maximaal, montagegat Ø22mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/098090_pw_94299.jpg)
Kabeldoorvoer, materiaal PVC, zwart. Voor kabel Ø13mm maximaal, montagegat Ø19mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/098090_pw_94299.jpg)
Kabeldoorvoer, materiaal PVC, zwart. Voor kabel Ø12mm maximaal, montagegat Ø17mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/098090_pw_94299.jpg)
Kabeldoorvoer materiaal PVC, zwart. Voor kabel Ø7mm maximaal, montagegat Ø11mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/098060-LEGRAND-1000.jpg)
Doorvoer meervoudig ISO-63 PG48
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/098090_pw_94299.jpg)
Kabeldoorvoer materiaal PVC, zwart. Voor kabel Ø6mm maximaal, montagegat Ø10mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/098090_pw_94299.jpg)
Kabeldoorvoer materiaal PVC, zwart. Voor kabel Ø3,5mm maximaal, montagegat Ø6mm.
Exclusief BTW