FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Version as main switch
-
Version as maintenance-/service switch
-
Version as safety switch
-
Version as emergency stop installation
-
Version as reversing switch
-
Rated operating voltage
-
Max. rated operation voltage Ue AC
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current at AC-21, 400 V
-
Rated permanent current at AC-21, 400 V
-
Rated permanent current at AC-21, 400 V
-
Type of control element
-
Device construction
-
Conditioned rated short-circuit current Iq
-
Rated operation power at AC-23, 400 V
-
Rated operation power at AC-23, 400 V
-
Rated operation power at AC-23, 400 V
-
Rated short-time withstand current lcw
-
Number of auxiliary contacts as normally open contact
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
-
Motor drive optional
-
Motor drive integrated
-
Voltage release optional
-
Suitable for floor mounting
-
Suitable for distribution board installation
-
Suitable for intermediate mounting
-
Colour control element
-
Interlockable
-
Degree of protection (IP), front side
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-431102-WEB-R.jpg)
Legrand
DCX-M
Ref.. 431102
DCX-M manuele lastomschakelaar 100A 3P maat 2 met aansluiting I-O-II
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-431103-WEB-R.jpg)
Legrand
DCX-M
Ref.. 431103
DCX-M manuele lastomschakelaar 125A 3P maat 2 met aansluiting I-O-II
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-431104-WEB-R.jpg)
Legrand
DCX-M
Ref.. 431104
DCX-M manuele lastomschakelaar 160A 3P maat 2 met aansluiting I-O-II
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-431122-WEB-R.jpg)
Legrand
DCX-M
Ref.. 431122
DCX-M manuele lastomschakelaar 100A 3P+N maat 2 met aansluiting I-O-II
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-431123-WEB-R.jpg)
Legrand
DCX-M
Ref.. 431123
DCX-M manuele lastomschakelaar 125A 3P+N maat 2 met aansluiting I-O-II
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-431124-WEB-R.jpg)
Legrand
DCX-M
Ref.. 431124
DCX-M manuele lastomschakelaar 160A 3P+N maat 2 met aansluiting I-O-II
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen