![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036577-LEGRAND-1000.jpg)
Luchtmond voor verdeelkasten IP66-IK08-polyamide 6.6 grijs
Industriële kasten
Legrand
Luchtmond voor verdeelkasten IP66-IK08-polyamide 6.6 grijs
Ref.. 036577
EAN nr.
3414970354792
Luchtmond voor verdeelkasten IP66-IK08-polyamide 6.6 grijs
Kortingsgroep : N1
53,30 €
/
1 piece
Product geleverd in
2 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for enclosure building depth | 37 mm |
---|---|
Diameter | 60 mm |
For max. number of fans | 2 |
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
---|---|
With built-in filter | No |
Mounting method | Other |
Degree of protection (IP) | IP66 |