Luchtmond boring 15mm IP44 IK08, grijs polyamide 6.6.
Industriële kasten
Legrand
Luchtmond boring 15mm IP44 IK08, grijs polyamide 6.6.
Ref.. 036578
EAN nr.
3245060365783
Luchtmond boring 15mm IP44 IK08, grijs polyamide 6.6.
Kortingsgroep : N1
9,18 €
/
1 piece
Product geleverd in
2 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for enclosure building depth | 30 mm |
---|---|
Width | 23 mm |
Height | 29 mm |
For max. number of fans | 2 |
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
---|---|
With built-in filter | No |
Mounting method | Other |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Documentatie
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER