Livinglight wit labelkit met 13 diverse symbolen voor axiale bediening. 5 labels per type.
Schakelmateriaal
Bticino
Livinglight wit labelkit met 13 diverse symbolen voor axiale bediening. 5 labels per type.
Ref.. BTN4916KIT
EAN nr.
8005543446034
Livinglight wit labelkit met 13 diverse symbolen voor axiale bediening. 5 labels per type.
Kortingsgroep : J4
123,14 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Imprint ISO symbols | Other |
---|---|
Colour | White |
Shape | Rectangular |
Width | 21.6 mm |
Height | 10.4 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |