Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Livinglight Tech wip +/- 1 module

Schakelmateriaal Bticino

Livinglight Tech wip +/- 1 module

Ref.. BTNT4911ADN EAN nr. 8005543435649

Livinglight Tech wip +/- 1 module

Kortingsgroep : J4
6,76 € / 1 piece Product geleverd in 10 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Two-part rocker
Imprint/indication Other
Scannable symbol/barrier free Yes
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Clamp mounting
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Silver
RAL-number (similar) 9006
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP21
Width 22.5 mm
Height 45 mm
Depth 5.3 mm
Storage temperature -10-70 °C