![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4385_230R-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight signaleringslamp met uitstekende verstrooier rood 230V. Advies montagehoogte: 160 - 205cm (opbouw uit de muur 52mm).
Schakelmateriaal
Bticino
Livinglight signaleringslamp met uitstekende verstrooier rood 230V. Advies montagehoogte: 160 - 205cm (opbouw uit de muur 52mm).
Ref.. BTL4385/230R
EAN nr.
8012199501451
Livinglight signaleringslamp met uitstekende verstrooier rood 230V. Advies montagehoogte: 160 - 205cm (opbouw uit de muur 52mm).
Kortingsgroep : J4
25,20 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Lamp holder | Other |
With light source | Yes |
With flashlight | No |
With fixed symbol/imprint | Yes |
With exchangeable symbol | No |
Application as button | No |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Red |
Transparent | No |
Colour light source | Other |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP2X |
Nominal voltage | 230 V |
Max. lampvermogen | 5 W |
Device width | 22 mm |
Device height | 44 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 74 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 73 mm |
Inbouwdiepte | 63 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |