![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/49/BT-4911TDM-WEB-R.jpg)
Livinglight scharnierpunt 1 module
Schakelmateriaal
Bticino
Livinglight scharnierpunt 1 module
Ref.. BT4911TDM
EAN nr.
8012199795553
Livinglight scharnierpunt 1 module. Accessoire voor montage van een wip van 2 modules op een mechanisme dat gemonteerd is in een inbouwdoos ref.nr.BT503E.
Kortingsgroep : J5
4,79 €
/
1 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Width | 19.5 mm |
Height | 47 mm |
---|---|
Diepte | 20.05 mm |