Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Livinglight rechthoekig afdekraam Amerikaans kersenhout 7modules

Schakelmateriaal Bticino

Livinglight rechthoekig afdekraam Amerikaans kersenhout 7modules

Ref.. BTLNA4807LCA EAN nr. 8005543425770

Livinglight rechthoekig afdekraam Amerikaans kersenhout 7modules

Kortingsgroep : J4
162,45 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of units 1
Mounting direction Horizontal
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 7
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Wood
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Wood
RAL-number (similar) 8003
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK00
Type of fastening Engage (snap)
Width 208 mm
Height 86 mm
Depth 9.2 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
IDP001511_01-EN.pdf pdf (2.07 Mo)