LivingLight - ledlamp voor axiale bedieningen 12/24V amber
Schakelmateriaal
Bticino
LivingLight - ledlamp voor axiale bedieningen 12/24V amber
Ref.. BTLN4743/12A
EAN nr.
8005543567821
LivingLight - ledlamp voor axiale bedieningen 12/24V amber
Kortingsgroep : J4
5,77 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 127-240 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 127-240 V |
Voltage type for actuating | AC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
---|---|
Colour light source | Orange |
Type of fastening | Other |
Width | 50 mm |
Height | 55 mm |
Depth | 50 mm |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | 5-40 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER